피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@tohatsu.com.tw
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/tjl_asmtab.prj},{NB=TJL20-025},{ROHS=YES},{TYPE=TJL},{MA=SWOSC-V},{D1=20.0},{D2=10.0},{L=25},{DIML=25,32,38,44,51,64,76,89,102,115,127,139,152,178,203,305},{DIM1=2.0},{PPATH=tjl/tjl_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
TJL20-025
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
TJL - ISO standard, maximum compression 40%
Bill of material
TJL20-025
PN
Product No.
TJL20-025
TJL20-025
ROHS
YES
TYPE
TJL
MA
material
SWOSC-V
D1
outer diameter
20.0
20.0
mm
L
spring length
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
mm
WED
網站
網站
Generation
File format
Choose format
Animated GIF
Animated GIF 640x480
AutoCAD Electrical
Bill of material JSON
Bill of material XML
BMP (2D View)
BMP (3D View)
Capital XML
DWF ASCII 5.5
DWF Binary 5.5
DWF Compressed 5.5
DWF DWF V6, ASCII
DWF V6, UNCOMPRESSED BINARY
DWG AUTOCAD VERSION >= 2013
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
HPGL V2
HP ME 10 >=V9
JPEG (2D View)
JPEG (3D View)
Metafile 2D (PS2) V2
Metafile 2D V1
MI >=V8
Microstation (DGN) >=V8
NX 2212
PDF Datasheet
SVG
TIFF (2D View)
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Autodesk Revit 2024
AutomationML
AVEVA E3D
BeckerCAD
Bricscad (via DWG)
Caddy++ SAT-V4.2
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
CoCreate Modeling >=2007
COLLADA
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 10
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
Creo Parametric 9
DWG AUTOCAD VERSION >= 2013
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
FBX (Filmbox)
FBX with additional data
IFC2x3 mesh attributes
IFC4 mesh attributes
IGES
Inventor 2019
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
JT
Mechanical Desktop >=V5
MegaCAD SAT-V2.0
Metafile 3D (PS3) V2
Microstation (3D)
NX >=12
NX 1847
NX 1872
NX 1899
NX 1926
NX 1953
NX 1980
NX 2206
OBJ (WaveFront)
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PARTjava
PDF 3D 7.01
PRO-Desktop
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup 2017
VRML =V1.0
다운로드
미리보기 - 3D
내장 된 사용자 작업